Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Pendelauflage
Form
C
Ausführung 2
verstellbar
Produkttyp
Zylinder
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet und elektrolytisch poliert
B=Gewindelänge
35
D2=Gewinde
M12
H=Höhe
15,7
Befestigungsart
Außengewinde
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
15
D3
8,6
E
19
Form-Typ
Kugel abgeflacht und plan
Kugel-Ø
12
L
50,7
SW
17

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahlausführung:
Gehäuse vergütet und manganphosphatiert.
Mutter brüniert.

Edelstahlausführung:
Gehäuse vergütet und elektrolytisch poliert.
Mutter blank.
Hinweis
Die Kugel ist gegen Verdrehen gesichert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch