{"product":{"productId":"agid.2248","price":47.15,"name":"PENDELAUFLAGE, VERSTELLBAR, FORM:CKUGEL ABGEFLACHT UND PLAN, M16, B=40,L=60,7, STAHL VERGÜTET U.MANGANPHOSPH., KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Pendelauflage
Stahl
vergütet und manganphosphatiert
- Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage
- Kugel gegen Verdrehen gesichert
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
47,15 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Pendelauflage
Form
C
Ausführung 2
verstellbar
Produkttyp
Zylinder
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
vergütet und manganphosphatiert
B=Gewindelänge
40
D2=Gewinde
M16
H=Höhe
20,7
Befestigungsart
Außengewinde
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
25
D3
10,5
E
27
Form-Typ
Kugel abgeflacht und plan
Kugel-Ø
16
L
60,7
SW
24
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahlausführung:
Gehäuse vergütet und manganphosphatiert.
Mutter brüniert.
Edelstahlausführung:
Gehäuse vergütet und elektrolytisch poliert.
Mutter blank.
Gehäuse vergütet und manganphosphatiert.
Mutter brüniert.
Edelstahlausführung:
Gehäuse vergütet und elektrolytisch poliert.
Mutter blank.
Hinweis
Die Kugel ist gegen Verdrehen gesichert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.