Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Pendelauflage
Form
F
Ausführung 2
verstellbar
Produkttyp
Zylinder
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet und manganphosphatiert
B=Gewindelänge
25
D2=Gewinde
M8
H=Höhe
11,6
Befestigungsart
Außengewinde
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
8
D3
5,8
E
14,5
Form-Typ
Kugel abgeflacht und geriffelt
Kugel-Ø
8,5
L
36,6
SW
13

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahlausführung:
Gehäuse vergütet und manganphosphatiert.
Mutter brüniert.

Edelstahlausführung:
Gehäuse vergütet und elektrolytisch poliert.
Mutter blank.
Hinweis
Gehäuse vergütet und manganphosphatiert.
Kugel gehärtet, blank.
Mutter brüniert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch