{"product":{"productId":"agid.2248","price":44.01,"name":"PENDELAUFLAGE, VERSTELLBAR, FORM:FKUGEL ABGEFL. U. GERIFFELT, M12, B=35,L=50,7, STAHL VERGÜTET U.MANGANPHOSPH., KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Pendelauflage
Stahl
vergütet und manganphosphatiert
- Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage
- Kugel gegen Verdrehen gesichert
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
44,01 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Pendelauflage
Form
F
Ausführung 2
verstellbar
Produkttyp
Zylinder
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
vergütet und manganphosphatiert
B=Gewindelänge
35
D2=Gewinde
M12
H=Höhe
15,7
Befestigungsart
Außengewinde
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
15
D3
8,6
E
19
Form-Typ
Kugel abgeflacht und geriffelt
Kugel-Ø
12
L
50,7
SW
17
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahlausführung:
Gehäuse vergütet und manganphosphatiert.
Mutter brüniert.
Edelstahlausführung:
Gehäuse vergütet und elektrolytisch poliert.
Mutter blank.
Gehäuse vergütet und manganphosphatiert.
Mutter brüniert.
Edelstahlausführung:
Gehäuse vergütet und elektrolytisch poliert.
Mutter blank.
Hinweis
Gehäuse vergütet und manganphosphatiert.
Kugel gehärtet, blank.
Mutter brüniert.
Kugel gehärtet, blank.
Mutter brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.