Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Pendelauflage
Form
F
Ausführung 1
mit O-Ring
Ausführung 2
verstellbar
Produkttyp
Sechskant
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Werkzeugstahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet und brüniert
Oberfläche Komponente
gehärtet und brüniert
B=Gewindelänge
40
D2=Gewinde
M6
H=Höhe
9,5
SW=Schlüsselweite
10
Befestigungsart
Außengewinde
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
9
D3
6
E
11,5
H1
1,5
Kugel-Ø
7

Beschreibung

Werkstoff
Körper Vergütungsstahl.
Kugel Werkzeugstahl.
Ausführung
Körper vergütet. Kugel gehärtet, brüniert.
Hinweis
Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile
Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch