Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Pendelauflage
Form
O
Ausführung 1
mit O-Ring
Ausführung 2
verstellbar
Produkttyp
Sechskant
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Diamant
Oberfläche Grundkörper
vergütet und brüniert
B=Gewindelänge
12
D2=Gewinde
M6
H=Höhe
10
SW=Schlüsselweite
10
Befestigungsart
Außengewinde
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
9,2
D3
8
E
11,5
H1
2
Kugel-Ø
7
SW1
-
W
28

Beschreibung

Werkstoff
Körper Vergütungsstahl.
Kugel:
Form O Edelstahl mit Diamant-Oberfläche.
Ausführung
Körper vergütet und brüniert.
Kugel:
Form O Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.
Hinweis
Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken
verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Form O: Die abrasive Diamant-Oberfläche ist fest mit der Kugel verschmolzen. Sie eignet sich ideal zur Aufnahme von glatten oder rutschigen Anwendungen mit einem Minimum von Spanndruck. Dabei übertragen die Diamant-Partikel hohe Haltekräfte auf eine sehr kleine Fläche mit minimaler Beeinträchtigung der Oberfläche.
Die Diamant-Oberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit.
Verwendung
Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch