Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Pendelauflage
Form
K
Ausführung 1
mit O-Ring
Ausführung 2
auswechselbare Einsätze
Produkttyp
Sechskant
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Polyacetal
Oberfläche Grundkörper
vergütet und brüniert
Oberfläche Komponente
gehärtet und blank
B=Gewindelänge
50
D2=Gewinde
M16
H=Höhe
23
SW=Schlüsselweite
24
Befestigungsart
Außengewinde
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
14
D3
16
E
27,7
H1
4
H2
10
Kugel-Ø
20
SW1
6

Beschreibung

Werkstoff
Körper Vergütungsstahl.
Kugel rost- und säurebeständiger Stahl.
Einsatz:
Form K POM.
Ausführung
Körper vergütet und brüniert.
Kugel gehärtet und blank.
Einsatz:
Form K weiß.
Hinweis
Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile
Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze.
Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch