Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Pendelauflage
Form
K
Ausführung 1
mit O-Ring
Produkttyp
Gewinde
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Polyacetal
Oberfläche Grundkörper
vergütet und brüniert
B=Gewindelänge
50
D2=Gewinde
M16
Befestigungsart
Außengewinde
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
4
D3
8,5
H1
1,5
Kugel-Ø
10
SW1
8

Beschreibung

Werkstoff
Körper Vergütungsstahl.
Kugel Form K POM.
Ausführung
Körper vergütet.
POM-Kugel weiß.
Hinweis
Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile
Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Der Innensechskant ermöglicht bei Durchgangsbohrungen ein leichtes Verstellen und Positionieren.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch