{"product":{"productId":"agid.2267","price":83.23,"name":"PENDELAUFLAGE MIT O-RING, FORM:EVERGÜTUNGSSTAHL, AUSWECHSELBAREEINSÄTZE, KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Pendelauflage
mit O-Ring
Vergütungsstahl
vergütet und brüniert
- Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage
- Kugel gegen Verdrehen gesichert
- O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen
Verkaufseinheit
83,23 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Pendelauflage
Form
E
Ausführung 1
mit O-Ring
Ausführung 2
auswechselbare Einsätze
Produkttyp
Gewinde
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
vergütet und brüniert
Oberfläche
Komponente
gehärtet und blank
B=Gewindelänge
40
D2=Gewinde
M24
Befestigungsart
Außengewinde
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
55
D3
12
H1
4
H2
10
Kugel-Ø
15
SW1
10
Beschreibung
Werkstoff
Körper Vergütungsstahl.
Kugel rost- und säurebeständiger Stahl.
Einsatz:
Form E Edelstahl.
Kugel rost- und säurebeständiger Stahl.
Einsatz:
Form E Edelstahl.
Ausführung
Körper vergütet und brüniert.
Kugel gehärtet und blank.
Einsatz:
Form E gehärtet, blank.
Kugel gehärtet und blank.
Einsatz:
Form E gehärtet, blank.
Hinweis
Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile
Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze.
Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.