{"product":{"productId":"agid.22267","price":97.03,"name":"AUFLAGEBOLZEN D1=10, H=8, D2=6, KERAMIKBLAU GESCHLIFFEN"},"currency":"EUR"}
Auflagebolzen
Keramik
blau
geschliffen
- Metall-Keramik Verbundslösung
- Schlagzäh und biegefest
- Passmaß zur genauen Positionierung
- Eignen sich als Füße für Vorrichtungen
Verkaufseinheit
97,03 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Auflagebolzen
Material
Grundkörper
Keramik
Farbe
Grundkörper
blau
Oberfläche
Grundkörper
geschliffen
D1=Außendurchmesser
10
D2=Bolzendurchmesser
6
H=Höhe
8
Auflageform
rund
Befestigungsart
Passdurchmesser
H1
8,5
L3
1
L4
1
Beschreibung
Werkstoff
Hochleistungskeramik Cerazur.
Ausführung
geschliffen.
Auflagefläche ohne Zentrierung.
Auflagefläche ohne Zentrierung.
Hinweis
Die Auflagebolzen sind auch als Füße für Vorrichtungen verwendbar.
Vorteile
Cerazur ist extrem schlagzäh und biegefest. Die Basis des Werkstoffs bildet Zirkonoxid. Es handelt sich um eine Metall-Keramik Verbundslösung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.