Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Auflagebolzen
Material Grundkörper
Keramik
Farbe Grundkörper
blau
Oberfläche Grundkörper
geschliffen
D1=Außendurchmesser
19,4
D2=Bolzendurchmesser
10
H=Höhe
12
Auflageform
rund
Befestigungsart
Passdurchmesser
H1
12
L3
1
L4
1

Beschreibung

Werkstoff
Hochleistungskeramik Cerazur.
Ausführung
geschliffen.
Auflagefläche ohne Zentrierung.
Hinweis
Die Auflagebolzen sind auch als Füße für Vorrichtungen verwendbar.
Vorteile
Cerazur ist extrem schlagzäh und biegefest. Die Basis des Werkstoffs bildet Zirkonoxid. Es handelt sich um eine Metall-Keramik Verbundslösung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch