{"product":{"productId":"agid.2273","price":7.32,"name":"AUFLAGEBOLZEN D1=20, D2=10, H=6,WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET UND GESCHLIFFEN"},"currency":"EUR"}
Auflagebolzen
Werkzeugstahl
gehärtet und geschliffen
- Passmaß zur genauen Positionierung
- Eignen sich als Füße für Vorrichtungen
- Gehärtet und geschliffen
- Auflageflächen ohne Zentrierung
Verkaufseinheit
7,32 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Auflagebolzen
Material
Grundkörper
Werkzeugstahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet und geschliffen
D1=Außendurchmesser
20
D2=Bolzendurchmesser
10
H=Höhe
6
Auflageform
rund
Befestigungsart
Passdurchmesser
H1
12
L3
2
L4
2
Beschreibung
Werkstoff
Werkzeugstahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen. Auflagefläche ohne Zentrierung.
Hinweis
Bei Anwendung mehrerer Auflagebolzen kann die Auflagehöhe nachgeschliffen werden. Die Auflagebolzen sind auch als Füße für Vorrichtungen verwendbar.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.