Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Auflagebolzen
Material Grundkörper
Werkzeugstahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und geschliffen
D1=Außendurchmesser
30
D2=Bolzendurchmesser
20
H=Höhe
80
Auflageform
rund
Befestigungsart
Passdurchmesser
H1
20
L3
2,5
L4
2,5

Beschreibung

Werkstoff
Werkzeugstahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen. Auflagefläche ohne Zentrierung.
Hinweis
Bei Anwendung mehrerer Auflagebolzen kann die Auflagehöhe nachgeschliffen werden. Die Auflagebolzen sind auch als Füße für Vorrichtungen verwendbar.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch