Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Aufnahmebolzen
Form
A
Ausführung 1
zylindrisch
DIN
ähnlich DIN 6321
Material Grundkörper
Keramik
Farbe Grundkörper
blau
Oberfläche Grundkörper
geschliffen
D1=Außendurchmesser
10
D2=Bolzendurchmesser
6
H=Höhe
10
Auflageform
rund
Befestigungsart
Passdurchmesser
H1
9
H2
0,9
H3
6

Beschreibung

Werkstoff
Hochleistungskeramik Cerazur.
Ausführung
geschliffen.
Hinweis
Aufnahmebolzen Form A dienen zum Positionieren von Werkstücken und Vorrichtungsteilen in Bohrungen mit Passmaß.
Sie sind auch als Anschläge und als Füße für Vorrichtungen verwendbar.
Vorteile
Cerazur ist extrem schlagzäh und biegefest. Die Basis des Werkstoffs bildet Zirkonoxid. Es handelt sich um eine Metall-Keramik Verbundslösung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch