{"product":{"productId":"agid.22372","price":195.83,"name":"AUFNAHMEBOLZEN ÄHNLICH DIN6321 FORM:CABGEFLACHT, D1=16, H=22, D2=8, KERAMIKBLAU GESCHLIFFEN"},"currency":"EUR"}
Aufnahmebolzen
abgeflacht
Keramik
blau
geschliffen
- Metall-Keramik Verbundslösung
- Schlagzäh und biegefest
- Passmaß zur genauen Positionierung
Verkaufseinheit
195,83 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufnahmebolzen
Form
C
Ausführung 1
abgeflacht
DIN
ähnlich DIN 6321
Material
Grundkörper
Keramik
Farbe
Grundkörper
blau
Oberfläche
Grundkörper
geschliffen
D1=Außendurchmesser
16
D2=Bolzendurchmesser
8
H=Höhe
22
SW=Schlüsselweite
10,8
Auflageform
rund
B
3,5
Befestigungsart
Passdurchmesser
H1
12
H2
1,2
H3
8
Beschreibung
Werkstoff
Hochleistungskeramik Cerazur.
Ausführung
geschliffen.
Hinweis
Mit der abgeflachten Form C können Toleranzen im Abstandsmaß von Bohrungen überbrückt oder das zu positionierende Teil nur in eine Richtung festgelegt werden.
Vorteile
Cerazur ist extrem schlagzäh und biegefest. Die Basis des Werkstoffs bildet Zirkonoxid. Es handelt sich um eine Metall-Keramik Verbundslösung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.