{"product":{"productId":"agid.2276","price":9.31,"name":"AUFLAGEBOLZEN OHNE ZENTRIERBOHRUNGDIN6321, FORM:A, D1=25, H=10, D2=12,WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET UND GESCHLIFFEN"},"currency":"EUR"}
Auflagebolzen
ohne Zentrierbohrung
Werkzeugstahl
gehärtet und geschliffen
- Dienen als Auflage für Werkstücke und Vorrichtungen
- Passmaß zur genauen Positionierung
- Eignen sich als Füße für Vorrichtungen
- Gehärtet und geschliffen
- Auflageflächen ohne Zentrierung
Verkaufseinheit
9,31 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Auflagebolzen
Form
A
Ausführung 1
ohne Zentrierbohrung
DIN
DIN 6321
Material
Grundkörper
Werkzeugstahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet und geschliffen
D1=Außendurchmesser
25
D2=Bolzendurchmesser
12
H=Höhe
10
Auflageform
rund
Befestigungsart
Passdurchmesser
H1
18
H2
2,5
T
0,04
Beschreibung
Werkstoff
Werkzeugstahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Auflagebolzen Form A dienen als Auflage für Werkstücke und Vorrichtungen. Die Auflagebolzen Form A sind auch als gehärtete Anschläge und als Füße für Vorrichtungen verwendbar.
Ähnliche Bolzen siehe 03120, 03130, 03140 und 03150.
Ähnliche Bolzen siehe 03120, 03130, 03140 und 03150.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.