{"product":{"productId":"agid.2276","price":7.6,"name":"AUFNAHMEBOLZEN KURZE AUSFÜHRUNGDIN6321, FORM:B ZYLINDRISCH, D1=12,H=10, D2=6, WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET UNDGESCHLIFFEN"},"currency":"EUR"}
Aufnahmebolzen
kurze Ausführung
Werkzeugstahl
gehärtet und geschliffen
- Dienen zum Positionieren von Werkstücken und Vorrichtungsteilen in Bohrungen mit Passmaß
- Passmaß zur genauen Positionierung
- Eignen sich als Füße für Vorrichtungen
- Gehärtet und geschliffen
- Auflageflächen ohne Zentrierung
Verkaufseinheit
7,60 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufnahmebolzen
Form
B
Ausführung 1
kurze Ausführung
Ausführung 2
zylindrisch
DIN
DIN 6321
Material
Grundkörper
Werkzeugstahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet und geschliffen
D1=Außendurchmesser
12
D2=Bolzendurchmesser
6
H=Höhe
10
Auflageform
rund
Befestigungsart
Passdurchmesser
H1
9
H2
1,6
H3
6
T
0,02
Beschreibung
Werkstoff
Werkzeugstahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Die Aufnahmebolzen Form B dienen zum Positionieren von Werkstücken und Vorrichtungsteilen in Bohrungen mit Passmaß.
Aufnahmebolzen Form B sind auch als gehärtete Anschläge und als Füße für Vorrichtungen verwendbar.
Ähnliche Bolzen siehe 03120, 03130, 03140 und 03150.
Aufnahmebolzen Form B sind auch als gehärtete Anschläge und als Füße für Vorrichtungen verwendbar.
Ähnliche Bolzen siehe 03120, 03130, 03140 und 03150.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.