Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Aufnahmebolzen
Form
B
Ausführung 1
lange Ausführung
Ausführung 2
zylindrisch
DIN
DIN 6321
Material Grundkörper
Werkzeugstahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und geschliffen
D1=Außendurchmesser
25
D2=Bolzendurchmesser
12
H=Höhe
25
Auflageform
rund
Befestigungsart
Passdurchmesser
H1
18
H2
2,5
H3
9
T
0,04

Beschreibung

Werkstoff
Werkzeugstahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Die Aufnahmebolzen Form B dienen zum Positionieren von Werkstücken und Vorrichtungsteilen in Bohrungen mit Passmaß.
Aufnahmebolzen Form B sind auch als gehärtete Anschläge und als Füße für Vorrichtungen verwendbar.
Ähnliche Bolzen siehe 03120, 03130, 03140 und 03150.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch