{"product":{"productId":"agid.2276","price":10.31,"name":"AUFNAHMEBOLZEN LANGE AUSFÜHRUNGDIN6321, FORM:C ABGEFLACHT, D1=12,H=18, D2=6, WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET UNDGESCHLIFFEN"},"currency":"EUR"}
Aufnahmebolzen
lange Ausführung
Werkzeugstahl
gehärtet und geschliffen
- Toleranzen können im Abstandsmaß von Bohrungen überbrückt werden
- Passmaß zur genauen Positionierung
- Eignen sich als Füße für Vorrichtungen
- Gehärtet und geschliffen
- Auflageflächen ohne Zentrierung
Verkaufseinheit
10,31 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufnahmebolzen
Form
C
Ausführung 1
lange Ausführung
Ausführung 2
abgeflacht
DIN
DIN 6321
Material
Grundkörper
Werkzeugstahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet und geschliffen
D1=Außendurchmesser
12
D2=Bolzendurchmesser
6
H=Höhe
18
Auflageform
rund
B
2,5
Befestigungsart
Passdurchmesser
H1
9
H2
1,6
H3
6
T
0,02
Beschreibung
Werkstoff
Werkzeugstahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Mit der abgeflachten Form C können Toleranzen im Abstandsmaß von Bohrungen überbrückt oder das zu positionierende Teil nur in eine Richtung festgelegt werden.
Ähnliche Bolzen siehe 03120, 03130, 03140 und 03150.
Ähnliche Bolzen siehe 03120, 03130, 03140 und 03150.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.