{"product":{"productId":"agid.18075","price":8.99,"name":"AUFNAHMEBOLZEN LANGE AUSFÜHRUNG,FORM:B, D1=5, D2=3, H=10, WERKZEUGSTAHL"},"currency":"EUR"}
Aufnahmebolzen
lange Ausführung
Werkzeugstahl
gehärtet und geschliffen
- Erleichtern den Fügevorgang
- Passgenauer, verschleißarmer und schneller Werkstückwechsel
- Gehärtet und geschliffen (60 HRC)
Verkaufseinheit
8,99 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufnahmebolzen
Form
B
Ausführung 1
lange Ausführung
Material
Grundkörper
Werkzeugstahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet und geschliffen
D1=Bolzendurchmesser
5
D2=Bolzendurchmesser
3
H=Höhe
10
H1
3
H2
5
R
1,50
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen (HRC 60 ±2).
Hinweis
Die Aufnahmebolzen erleichtern den Fügevorgang da sie fügegerecht gestaltet sind. In Verbindung mit den gehärteten Aufnahmebuchsen 02026 ermöglichen sie einen passgenauen, verschleißarmen und schnellen Werkstückwechsel.
Die Ausführungen D1 = 5 und D1 = 6 besitzen kein Innengewinde.
Die Ausführungen D1 = 5 und D1 = 6 besitzen kein Innengewinde.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.