Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Buchse
Ausführung 1
kurze Ausführung
Material Grundkörper
Werkzeugstahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und geschliffen
D1=Innendurchmesser
6
H=Höhe
10
D3
10
F
1

Beschreibung

Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen (HRC 60 ±2).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch