{"product":{"productId":"agid.18076","price":7.69,"name":"BUCHSE KURZE AUSFÜHRUNG, D1=10, H=14,WERKZEUGSTAHL"},"currency":"EUR"}
Buchse
kurze Ausführung
Werkzeugstahl
gehärtet und geschliffen
- Erleichtern den Fügevorgang
- Passgenauer, verschleißarmer und schneller Werkstückwechsel
- Gehärtet und geschliffen (60 HRC)
Verkaufseinheit
7,69 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Buchse
Ausführung 1
kurze Ausführung
Material
Grundkörper
Werkzeugstahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet und geschliffen
D1=Innendurchmesser
10
H=Höhe
14
Auflageform
rund
Befestigungsart
Passdurchmesser
D3
15
F
1,5
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen (HRC 60 ±2).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.