{"product":{"productId":"agid.18076","price":9.07,"name":"BUCHSE LANGE AUSFÜHRUNG, D1=12, H=24,WERKZEUGSTAHL"},"currency":"EUR"}
Buchse
lange Ausführung
Werkzeugstahl
gehärtet und geschliffen
- Erleichtern den Fügevorgang
- Passgenauer, verschleißarmer und schneller Werkstückwechsel
- Gehärtet und geschliffen (60 HRC)
Verkaufseinheit
9,07 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Buchse
Ausführung 1
lange Ausführung
Material
Grundkörper
Werkzeugstahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet und geschliffen
D1=Innendurchmesser
12
H=Höhe
24
Auflageform
rund
Befestigungsart
Passdurchmesser
D3
18
F
1,5
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen (HRC 60 ±2).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.