{"product":{"productId":"agid.17789","price":11.63,"name":"AUFLAGEBOLZEN STIFTFORM, FORM:AAUSSENGEWINDE D=M10, D1=6, H=50, SW=17,VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET UND BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Auflagebolzen
Stiftform
Vergütungsstahl
vergütet und brüniert
- Sowohl als stabile und präzise Auflage als auch als Anschlag verwendbar
- Durch Stiftform des Auflagebolzens auch bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten einsetzbar
- Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen
Verkaufseinheit
11,63 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Auflagebolzen
Form
A
Ausführung 1
Stiftform
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
vergütet und brüniert
D1=Außendurchmesser
6
D=Gewinde
M10
H=Höhe
50
Auflageform
rund
B
14
Befestigungsart
Außengewinde
E
19
H1
25
SW
17
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet, brüniert.
Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen.
Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen.
Hinweis
Die Auflagebolzen sind sowohl als stabile und präzise Auflage, wie auch als Anschlag verwendbar.
Durch die Stiftform des Auflagebolzens ist auch ein Einsatz bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten möglich.
Durch die Stiftform des Auflagebolzens ist auch ein Einsatz bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten möglich.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.