Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Auflagebolzen
Form
D
Ausführung 1
Stiftform
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet und brüniert
D1=Außendurchmesser
4
D=Gewinde
M6
H=Höhe
30
Auflageform
rund
Befestigungsart
Innengewinde
E
11
H1
13,5
P
9
SW
10

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet, brüniert.
Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen.
Hinweis
Die Auflagebolzen sind sowohl als stabile und präzise Auflage, wie auch als Anschlag verwendbar.
Durch die Stiftform des Auflagebolzens ist auch ein Einsatz bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten möglich.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch