{"product":{"productId":"agid.2287","price":1.38,"name":"FUß H=15, FORM:A VERGÜTUNGSSTAHL, SW=13"},"currency":"EUR"}
Fuß
Vergütungsstahl
brüniert
- Einfache Montage
- Hohe Stabilität
Verkaufseinheit
1,38 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Fuß
Form
A
DIN
DIN 6320
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
B=Gewindelänge
13
D=Durchmesser Auflage
10
G=Gewinde / für Gewinde
M8
H=Höhe
15
SW=Schlüsselweite
13
Auflageform
rund
Befestigungsart
Außengewinde
E
15
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1172.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Auflagebolzen 02010 und 02020 können ebenfalls als Füße verwendet werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.