Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Fuß
Form
A
DIN
DIN 6320
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
B=Gewindelänge
13
D=Durchmesser Auflage
9
G=Gewinde / für Gewinde
M8
H=Höhe
30
SW=Schlüsselweite
13
Auflageform
rund
Befestigungsart
Außengewinde
E
15

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1172.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Auflagebolzen 02010 und 02020 können ebenfalls als Füße verwendet werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch