Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Verlängerungsstück
Form
B
Gewindeart
2 Innengewinde
Material Grundkörper
Automatenstahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt und passiviert
D1=Gewinde
M5
L=Länge
25
SW=Schlüsselweite
8
T=Gewindetiefe
8
Befestigungsart
Innengewinde
E
9,2

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt, blau passiviert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch