{"product":{"productId":"agid.2290","price":10.45,"name":"VERLÄNGERUNGSSTÜCK FORM:A, INNEN- UNDAUSSENGEWINDE D1=M10, D=M10, L=32,SW=17, VERGÜTUNGSSTAHL BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Verlängerungsstück
Vergütungsstahl
brüniert
- Verschiedene Größen und Längen
- Vergütet
Verkaufseinheit
10,45 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Verlängerungsstück
Form
A
Gewindeart
Innen- und Außengewinde
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D1=Gewinde
M10
D=Gewinde
M10
L=Länge
32
SW=Schlüsselweite
17
T=Gewindetiefe
17
E
19,6
L1
15
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Verlängerungsstücke werden zum Verlängern von Pendelauflagen, Federnden Druckstücken, Positionsfüßen, Stützschrauben und ähnlichem eingesetzt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.