Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Stützschraube
Ausführung 1
mit Kontermutter
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Höhe
43
E=Gewindelänge
25
G=Gewinde
M6
SW=Schlüsselweite
13
A
6
Befestigungsart
Außengewinde
C
12
D
6
SW1
10

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl, vergütet.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Durch die abgerundete Nase können die Stützschrauben auch als Positionierelement für Werkstücke mit Bohrungen verwendet werden.

Die Ausführungen 02037-20020 und 02037-20040 haben einen Achtkant.
Zeichnungshinweis
1) Kontermutter
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch