{"product":{"productId":"agid.2293","price":16.71,"name":"STÜTZSCHRAUBE MIT KONTERMUTTER, M16,E=60, SW=24, B=105, VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Stützschraube
mit Kontermutter
Vergütungsstahl
- Als Positionierelement geeignet
- Verstellbare Auflage
Verkaufseinheit
16,71 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stützschraube
Ausführung 1
mit Kontermutter
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Höhe
105
E=Gewindelänge
60
G=Gewinde
M16
SW=Schlüsselweite
24
A
16
Befestigungsart
Außengewinde
C
32
D
13
SW1
24
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl, vergütet.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Durch die abgerundete Nase können die Stützschrauben auch als Positionierelement für Werkstücke mit Bohrungen verwendet werden.
Die Ausführungen 02037-20020 und 02037-20040 haben einen Achtkant.
Die Ausführungen 02037-20020 und 02037-20040 haben einen Achtkant.
Zeichnungshinweis
1) Kontermutter
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.