Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Positionsfuß
Form
E
Material Grundkörper
Automatenstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert und einsatzgehärtet
G=Gewinde / für Gewinde
M10
H=Höhe
20
SW=Schlüsselweite
19
T=Gewindetiefe
10
Auflageform
rund
Befestigungsart
Innengewinde
E
21,9

Beschreibung

Werkstoff
Automatenstahl.
Ausführung
einsatzgehärtet und brüniert.
Hinweis
Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch