{"product":{"productId":"agid.2296","price":38.56,"name":"POSITIONSFUß, G=M16, FORM:L,AUTOM.STAHL BRÜN. U. EINSATZGEHÄRTET,SW=30"},"currency":"EUR"}
Positionsfuß
Automatenstahl
brüniert und einsatzgehärtet
- Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Gerätebau
Verkaufseinheit
38,56 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Positionsfuß
Form
L
Material
Grundkörper
Automatenstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert und einsatzgehärtet
B=Gewindelänge
19
G=Gewinde / für Gewinde
M16
H=Höhe
20
SW=Schlüsselweite
30
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
140
Auflageform
rund
Befestigungsart
Außengewinde
D1
30
E
33
L2
39
Beschreibung
Werkstoff
Automatenstahl.
Ausführung
einsatzgehärtet und brüniert.
Hinweis
Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.