{"product":{"productId":"agid.2300","price":15.68,"name":"POSITIONSFUß, G=M12 H=25, FORM:DVERGÜTUNGSSTAHL, SW=19"},"currency":"EUR"}
Positionsfuß
Vergütungsstahl
vergütet und brüniert
- Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau
- Ideal zum Stützen von Werkstücken
- Hohe Stabilität
- Auflagefläche einsatzgehärtet
Verkaufseinheit
15,68 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Positionsfuß
Form
D
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
vergütet und brüniert
Oberfläche
Komponente
einsatzgehärtet
B=Gewindelänge
20
D=Durchmesser Auflage
19
G=Gewinde / für Gewinde
M12
H=Höhe
25
SW=Schlüsselweite
19
Auflageform
rund
Befestigungsart
Außengewinde
Beschreibung
Werkstoff
Körper Vergütungsstahl.
Ausführung
Körper vergütet und brüniert. Auflageflächen einsatzgehärtet.
Hinweis
Die Positionsfüße werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.