Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Vorrichtungsfuß
Ausführung 1
mit Gewindezapfen
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
B=Gewindelänge
17
D=Durchmesser Auflage
16,5
G=Gewinde / für Gewinde
M10
H=Höhe
50
SW=Schlüsselweite
17
Auflageform
rund
B1
11
Befestigungsart
Außengewinde
D1
11
E
19,5

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1181.
Ausführung
brüniert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch