{"product":{"productId":"agid.2303","price":16.37,"name":"VORRICHTUNGSFUß MIT GEWINDEZAPFEN,G=M12 H=50 VERGÜTUNGSSTAHL, SW=19"},"currency":"EUR"}
Vorrichtungsfuß
mit Gewindezapfen
Vergütungsstahl
brüniert
- Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau
- Zum Stützen von Werkstücken und Vorrichtungen
Verkaufseinheit
16,37 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Vorrichtungsfuß
Ausführung 1
mit Gewindezapfen
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
B=Gewindelänge
17
D=Durchmesser Auflage
18,5
G=Gewinde / für Gewinde
M12
H=Höhe
50
SW=Schlüsselweite
19
Auflageform
rund
B1
18
Befestigungsart
Außengewinde
D1
13
E
21,5
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1181.
Ausführung
brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.