{"product":{"productId":"agid.2306","price":10.51,"name":"VORRICHTUNGSFUß, G=M12 H=32, FORM:AVERGÜTUNGSSTAHL, SW=19"},"currency":"EUR"}
Vorrichtungsfuß
Vergütungsstahl
vergütet und brüniert
- Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau
- Zum Stützen von Werkstücken und Vorrichtungen
- Auflagefläche einsatzgehärtet
Verkaufseinheit
10,51 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Vorrichtungsfuß
Form
A
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
vergütet und brüniert
Oberfläche
Komponente
einsatzgehärtet
D=Durchmesser Auflage
18,5
G=Gewinde / für Gewinde
M12
H=Höhe
32
SW=Schlüsselweite
19
T=Gewindetiefe
18
Auflageform
rund
Befestigungsart
Innengewinde
E
3
Beschreibung
Werkstoff
Körper Vergütungsstahl.
Ausführung
Körper vergütet und brüniert. Auflageflächen einsatzgehärtet.
Hinweis
Die Vorrichtungsfüße werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken und Vorrichtungen verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.