Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Vorrichtungsfuß
Form
C
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet und brüniert
Oberfläche Komponente
einsatzgehärtet
D=Durchmesser Auflage
16,5
G=Gewinde / für Gewinde
M10
H=Höhe
63
SW=Schlüsselweite
17
T=Gewindetiefe
18
Auflageform
rund
Befestigungsart
Innengewinde
R
30

Beschreibung

Werkstoff
Körper Vergütungsstahl.
Ausführung
Körper vergütet und brüniert. Auflageflächen einsatzgehärtet.
Hinweis
Die Vorrichtungsfüße werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken und Vorrichtungen verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch