{"product":{"productId":"agid.2309","price":26.33,"name":"PENDELAUFLAGE NEIGUNGSWINKEL 12°,FORM:C VERGÜTUNGSSTAHL,KOMP:WÄLZLAGERSTAHL"},"currency":"EUR"}
Pendelauflage
Neigungswinkel 12°
Vergütungsstahl
brüniert
- Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage
- Kugel gegen Verdrehen gesichert
- Kugel gehärtet, 50 - 55 HRC
Verkaufseinheit
26,33 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Pendelauflage
Form
C
Ausführung 1
Neigungswinkel 12°
Produkttyp
Sechskant
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Wälzlagerstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
Oberfläche
Komponente
gehärtet
Stahlschlüssel
1.3505
B=Gewindelänge
8
D2=Gewinde
M8
Befestigungsart
Außengewinde
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
10
D3
6,7
E
14,5
H
13
Kugel-Ø
10
SW
13
Beschreibung
Werkstoff
Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.3505.
Ausführung
Körper vergütet, Kugel gehärtet (50 - 55 HRC).
Hinweis
Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau. Sie können auch in vorhandene Spannelemente eingebaut werden, siehe z.B. Spannelement ”arness”.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.