Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Pendelauflage
Form
F
Ausführung 1
Neigungswinkel 12°
Produkttyp
Sechskant
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Wälzlagerstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
Oberfläche Komponente
gehärtet
Stahlschlüssel
1.3505
B=Gewindelänge
20
D2=Gewinde
M20
Befestigungsart
Außengewinde
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
40
D3
20
E
33
H
27
Kugel-Ø
24
SW
30

Beschreibung

Werkstoff
Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.3505.
Ausführung
Körper vergütet, Kugel gehärtet (50 - 55 HRC).
Hinweis
Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau. Sie können auch in vorhandene Spannelemente eingebaut werden, siehe z.B. Spannelement ”arness”.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch