Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Pendelauflage
Form
C
Ausführung 1
selbsttätig rückschwenkend
Produkttyp
Sechskant
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Komponente
gehärtet und brüniert
B=Gewindelänge
9
D2=Gewinde
M6
H=Höhe
13
Befestigungsart
Außengewinde
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
8
D3
7
E
11,5
Kugel-Ø
9
SW1
10

Beschreibung

Werkstoff
Kugel Stahl, Kugelpfanne Vergütungsstahl.
Ausführung
Kugel gehärtet, Kugelpfanne phosphatiert.
Hinweis
Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau.
Die Auflagefläche positioniert sich nach Kraftentlastung wieder in die Ausgangsposition.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch