{"product":{"productId":"agid.20262","price":52.28,"name":"PENDELAUFLAGE SELBSTTÄTIG RÜCKSCHW.,FORM:F STAHL"},"currency":"EUR"}
Pendelauflage
selbsttätig rückschwenkend
Stahl
- Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage
- Kugel gegen Verdrehen gesichert
Verkaufseinheit
52,28 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Pendelauflage
Form
F
Ausführung 1
selbsttätig rückschwenkend
Produkttyp
Sechskant
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Komponente
gehärtet und brüniert
B=Gewindelänge
15
D2=Gewinde
M10
H=Höhe
25
Befestigungsart
Außengewinde
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
32
D3
14
E
21,9
Kugel-Ø
17
SW1
19
Beschreibung
Werkstoff
Kugel Stahl, Kugelpfanne Vergütungsstahl.
Ausführung
Kugel gehärtet, Kugelpfanne phosphatiert.
Hinweis
Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau.
Die Auflagefläche positioniert sich nach Kraftentlastung wieder in die Ausgangsposition.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Die Auflagefläche positioniert sich nach Kraftentlastung wieder in die Ausgangsposition.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.