{"product":{"productId":"agid.20262","price":27.86,"name":"PENDELAUFLAGE SELBSTTÄTIG RÜCKSCHW.,FORM:G STAHL"},"currency":"EUR"}
Pendelauflage
selbsttätig rückschwenkend
Stahl
- Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage
- Kugel gegen Verdrehen gesichert
Verkaufseinheit
27,86 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Pendelauflage
Form
G
Ausführung 1
selbsttätig rückschwenkend
Produkttyp
Sechskant
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Komponente
phosphatiert
D2=Gewinde
M3
H=Höhe
13
Befestigungsart
Innengewinde
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
8
D3
9
E
11,5
Kugel-Ø
9
SW1
10
SW2
6
T
5
Beschreibung
Werkstoff
Kugel Vergütungsstahl, Kugelpfanne Stahl.
Ausführung
Kugel phospatiert, Kugelpfanne gehärtet.
Hinweis
Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau.
Die Auflagefläche positioniert sich nach Kraftentlastung wieder in die Ausgangsposition.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Die Auflagefläche positioniert sich nach Kraftentlastung wieder in die Ausgangsposition.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.