Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Pendelauflage
Form
J
Ausführung 1
selbsttätig rückschwenkend
Produkttyp
Sechskant
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Komponente
phosphatiert
D2=Gewinde
M5
H=Höhe
25
Befestigungsart
Innengewinde
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
32
D3
18
E
21,9
Kugel-Ø
17
SW1
19
SW2
10
T
8

Beschreibung

Werkstoff
Kugel Vergütungsstahl, Kugelpfanne Stahl.
Ausführung
Kugel phospatiert, Kugelpfanne gehärtet.
Hinweis
Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau.
Die Auflagefläche positioniert sich nach Kraftentlastung wieder in die Ausgangsposition.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch