{"product":{"productId":"agid.2312","price":6.38,"name":"FUß, D=16, D1=5,5, H=10, AUTOM.STAHLGEHÄRTET UND BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Fuß
Automatenstahl
gehärtet und brüniert
- Einfache Montage
- Hohe Stabilität
- Gehärtet und brüniert
Verkaufseinheit
6,38 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Fuß
Material
Grundkörper
Automatenstahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet und brüniert
D=Durchmesser Auflage
16
H=Höhe
10
Auflageform
rund
Befestigungsart
Senkbohrung
D1
5,5
D2
10
H1
5,7
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet und brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.