Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Fuß
Material Grundkörper
Automatenstahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und brüniert
D=Durchmesser Auflage
20
H=Höhe
12
Auflageform
rund
Befestigungsart
Senkbohrung
D1
6,6
D2
11
H1
7

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet und brüniert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch