Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gelenkfuß
Material Grundkörper
Automatenstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
H=Höhe
21
SW=Schlüsselweite
13
Auflageform
Sechskant
Befestigungsart
Passdurchmesser
Belastbarkeit max. kN
4,15
D
16
D1
M8
H1
9
H2
4

Beschreibung

Werkstoff
Kugelelement Automatenstahl, einsatzgehärtet. Druckfuß Automatensonderstahl ETG 100.
Ausführung
brüniert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch