{"product":{"productId":"agid.2315","price":13.35,"name":"GELENKFUß D1=M10, H=23, SW=17,AUTOM.STAHL"},"currency":"EUR"}
Gelenkfuß
Automatenstahl
brüniert
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage
- Ausführung: brüniert
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
13,35 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gelenkfuß
Material
Grundkörper
Automatenstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
H=Höhe
23
SW=Schlüsselweite
17
Auflageform
Sechskant
Befestigungsart
Passdurchmesser
Belastbarkeit
max. kN
6,48
D
19
D1
M10
H1
10
H2
4
Beschreibung
Werkstoff
Kugelelement Automatenstahl, einsatzgehärtet. Druckfuß Automatensonderstahl ETG 100.
Ausführung
brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.