Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Auflagebolzen
Material Grundkörper
Einsatzstahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet, brüniert und geschliffen
D1=Außendurchmesser
16
D2=Bolzendurchmesser
14
H=Höhe
25
Auflageform
rund
B
16
Befestigungsart
Passdurchmesser
R
25

Beschreibung

Werkstoff
Einsatzstahl 1.0301.
Ausführung
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch