{"product":{"productId":"agid.2318","price":7.54,"name":"AUFLAGEBOLZEN D1=20, H=25, EINSATZSTAHLGEHÄRTET, BRÜN. U. GESCHL"},"currency":"EUR"}
Auflagebolzen
Einsatzstahl
gehärtet, brüniert und geschliffen
- Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau
- Zum Stützen von Werkstücken und Vorrichtungen
- Einsatzgehärtet
Verkaufseinheit
7,54 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Auflagebolzen
Material
Grundkörper
Einsatzstahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet, brüniert und geschliffen
D1=Außendurchmesser
20
D2=Bolzendurchmesser
16
H=Höhe
25
Auflageform
rund
B
20
Befestigungsart
Passdurchmesser
R
28
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl 1.0301.
Ausführung
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.